- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Compruebe la correcta instalación de los componentes de la puerta
Los componentes de los vehículos, como las puertas, están cada vez mejor equipados y cada vez hay más variantes de modelos en el mercado. Por ejemplo, numerosas piezas individuales como los reguladores de ventanas, las unidades de control de las puertas, los sensores, las manillas interiores y las cerraduras de las puertas deben instalarse en una puerta y colocarse en el lugar adecuado. Por lo tanto, los controles de calidad durante el proceso de producción de las puertas de los automóviles son esenciales. Con nuestra SmartCamera BVS SC, por ejemplo, puede comprobar de forma fiable y automática la correcta instalación del regulador electrónico de la ventana en el módulo de la puerta.
Gracias a su sencillo manejo, asistido por software, la cámara de manejo intuitivo puede integrarse rápidamente en sus procesos y no sólo ofrece imágenes brillantes, sino que además tiene todo lo necesario para facilitar su uso: software, ayuda en línea, interfaz gráfica, ayudas para herramientas, manual. Además, le ofrecemos todo tipo de accesorios como lentes, iluminación o accesorios de montaje.
Sólo nuestra cámara le permite asegurar que sólo la información necesaria para el control funciona a través de la red de procesos. Todos los demás datos se enrutan en una red Gigabit Ethernet separada. Esto reduce la carga de datos y asegura su red de procesos.
Las características especiales
- gestión inteligente de datos para limitar la carga del bus de campo
- fácil configuración y operación intuitiva - no se requieren conocimientos previos
- software de aplicación universal para diferentes cámaras visualización directa y control de los procesos de producción a través de la interfaz IO-Link
- acceso rápido posible a través de la interfaz web integrada (acceso remoto)
Downloads
-
Industry brochure automotive