Determinar cuidadosamente los matices de color de los textiles
Los frecuentes cambios de color de las fundas de los asientos o los salpicaderos están a la orden del día en la producción flexible de hoy. Es difícil para el ojo humano distinguir correctamente los pequeños matices de color. Por lo tanto, nuestros sensores de color BFS se han convertido en un importante factor de éxito en una línea de producción.
Con estos sensores optoelectrónicos fáciles de usar, puede automatizar y acelerar sus procesos. Gracias a la alta resolución de color, se puede detectar una amplia gama de colores y matices de color. Estos sensores TrueColor seleccionan las partes malas o permiten la asignación correcta de las diferentes partes al producto final. De esta manera, aseguran una calidad de producto constantemente alta y contribuyen a un proceso de producción fiable.
Las características especiales
- muy alta resolución de color
- altos rangos de hasta 400 mm debido a fuertes fuentes de luz blanca
- distinguen cualquier número de objetos (hasta 255 pueden ser enseñados directamente)
- siempre objetivo y absolutamente incorruptible
- puede ser parametrizado específico de la aplicación
- variantes IO-Link disponibles para una fácil parametrización
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive