- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Permitir la trazabilidad en el montaje de los asientos
Los sistemas BIS RFID de Balluff son la primera opción para hacer trazables cada paso de trabajo y cada material utilizado en el ensamblaje de los asientos. Los portadores de datos RFID se fijan al portapiezas para este propósito y recorren todo el proceso de montaje con él. Los datos almacenados en el portador de datos son leídos por el lector de RFID y así muestra exactamente lo que sucede en cada paso de la producción. Luego documentan los pasos completados y también los errores que han ocurrido, por lo que el ensamblaje afectado se envía al área de post-procesamiento.
De esta manera, el rendimiento se registra y documenta en tiempo real, lo que garantiza una alta calidad del producto. La lectura y la escritura son automáticas, por lo que los pasos manuales y las posibles fuentes de error pueden ser eliminadas. Los lectores autónomos se conectan directamente al nivel de control a través de la interfaz Profinet o Ethernet/IP - sin una unidad de evaluación adicional.
Las características especiales
- integración sin fisuras en las aplicaciones mediante la tecnología de 13,56 MHz disponible en todo el mundo
- carcasa robusta y compacta de zinc fundido a presión para el montaje directo en metal
- todo alrededor de los LEDs de estado visibles reducen la puesta en marcha y los tiempos de inactividad
- simple programación S7 mediante bloques de función ya preparados
- servidor web integrado para la configuración del dispositivo, la supervisión del estado y el diagnóstico
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive