Controlar e identificar de forma fiables los skids

Controlar e identificar de forma fiables los skids

Equipe las líneas de pintura con los fiables RFID de Balluff para incorporar trazabilidad en las operaciones. Toda la información se lee y se guarda automáticamente mientras los skids van pasando automáticamente por las distintas zonas del proceso. Para ello dispone de portadatos resistentes a alta temperatura de hasta +220 °C y con el grado de protección IP68/69K. Si combina estas antenas con el alcance de escritura/lectura de 300 hasta 400 mm, se obtiene una solución perfecta para las líneas de pintura.

Características

  • Portadatos termorresistentes hasta +220 °C
  • Grandes alcances de hasta 400 mm
  • Empleo internacional: antenas con frecuencia AF de 13,56 MHz estandarizada a nivel mundial
  • Soluciones disponibles para la ambientes sujetos a peligros de explosión, zona 2

Downloads

  • Industry brochure automotive