Detectar los niveles de llenado para la aplicación de pintura por inmersión
Para la pintura por inmersión catódica, Balluff ofrece sondas de inmersión capacitivas que detectan de forma sumamente fiable los niveles de llenado incluso en medios de alta conductividad. También son capaces de ocultar espuma, películas de líquido y todo tipo de suciedad ofreciendo un resultado sin ninguna falsificación. Otra ventaja es el empleo flexible de nuestros sensores capacitivos, ya que se pueden montar tanto en depósitos de plástico como también en depósitos de metal.
Características
- Carcasa resistente a sustancias químicas de acero inoxidable 1.4404 y PEEK
- Muy buena compensación de espuma y de la adhesión
- Temperatura del medio de hasta 105 °C
- Posibilidad de monitorización de estado con variante IO-Link
Temas relacionados
-
Sensores capacitivos de nivel de llenado con contacto con el medio – BCS011M
-
Sensores capacitivos de nivel de llenado con contacto con el medio – BCS011L
-
Sensores capacitivos
-
Sensores capacitivos de nivel de llenado con contacto con el medio – BCS011E
-
Sensores capacitivos de nivel de llenado con contacto con el medio
Downloads
-
Industry brochure automotive