Trazabilidad de piezas segura en la fabricación y el montaje
En el montaje automatizado, nuestro sistema RFID de alta velocidad garantiza la trazabilidad de los productos en circulación. La versátil tarjeta procesadora BIS V, en combinación con las antenas de lectura/escritura de alta velocidad, procesa máximos volúmenes de datos en un mínimo de tiempo. Como este tipo de sistemas son hasta 8 veces más rápidos que el estándar mundial ISO 15693, permiten reducir los tiempos de ciclo e incrementar al mismo tiempo las tasas de rendimiento. En todo este proceso podrá confiar con toda tranquilidad en el sistema, ya que registra todo el proceso de producción y guarda todos los datos para el control de calidad.
Características
- Espacio para toda la información gracias a memorias con una capacidad inigualable de hasta 128 kbytes
- Máxima seguridad gracias al mantenimiento de datos descentralizado
- Transparente: todos los datos están disponibles en tiempo real
- Flexible: se pueden combinar el sistema RFID y sensores gracias al maestro IO-Link integrado
Downloads
-
Industry brochure automotive