Detectar con seguridad piezas estampadas en guías de expulsión
Nuestros sensores inductivos son ideales para la consulta de las prensas cuando hay piezas conformadas que se desplazan accidentalmente de la cinta a acumulaciones de pilas o recipientes de transporte. Gracias a su zona de captación de hasta 300 mm, estos sensores se encargan de monitorizar la anchura de la guía de expulsión. De este modo usted podrá asegurarse de que no hay restos que puedan dañar la herramienta. Ventaja adicional: podrá ajustar la distancia de actuación de hasta 30 mm indistintamente mediante el potenciómetro o el botón de programación.
Características
- Sin desgaste, ya que no hay contacto
- Insensible a la suciedad, resistente a cortocircuito
- Repetición muy exacta y fiable
- Para objetos de metal
Downloads
-
Industry brochure automotive