Detección de piezas reforzadas con fibra de carbono en manipuladores

Detección de piezas reforzadas con fibra de carbono en manipuladores

Al insertar la fibra de carbono cortada a medida durante el proceso de conformado, nuestros sensores ultrasónicos monitorizan si los manipuladores recogen correctamente la estera. Así, es posible garantizar el conformado correcto de las piezas de los componentes de PRFC detectando las piezas mediante sensores de ultrasonidos. El polvo y la suciedad no influyen negativamente en su funcionamiento, como sí podría pasar usando fotocélulas y, a diferencia de los sensores capacitivos, las posibles cargas electrostáticas no producen ningún efecto en la detección.

Características

  • Gran zona de captación (desde 25 mm hasta 6 m), incluso para distancias más grandes del objeto
  • Máxima precisión, alta resolución y zonas ciegas pequeñas
  • Insensibilidad a influencias medioambientales como suciedad o polvo
  • Principio de medición robusto y preciso independientemente del color y la superficie

Downloads

  • Industry brochure automotive