Transmisión de energía flexible y sin desgaste
Acopladores inductivos BIC
Los datos deben transferirse desde las piezas giratorias a las fijas de la máquina en mesas de indexación giratorias. Los anillos colectores se utilizan normalmente para este propósito, pero su desgaste inevitable a menudo conduce a fallas y costosos tiempos de inactividad. Los acopladores inductivos de Balluff son la mejor opción en este caso. Transmiten energía y señales para sensores y actuadores sin contacto a través de un espacio de aire de hasta 5 mm, de forma segura, rápida y con un rendimiento optimizado.
Las características
- Fácil instalación, montaje y sustitución gracias a plug-and-play y conexión enchufable M12
- Sin desgaste mecánico, completamente libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecalentamiento debido a la supervisión de la temperatura interna
- Alto grado de protección (IP67)
- Transmisión de alta potencia (hasta 120 W)
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry