Detección de líquido en botellas transparentes
Las barreras fotoeléctricas de horquilla BGL de Balluff detectan con la ayuda de luz infrarroja todos los líquidos que tengan un porcentaje de agua superior al 15%. A través de las paredes transparentes del recipiente captan de forma fiable los niveles de llenado. Nuestras barreras fotoeléctricas de horquilla están disponibles como variante de acero inoxidable con certificado Ecolab e IP69K para el sector higiénico.
Características
- Inspección rápida y fiable
- Alta frecuencia de conmutación
- También resultan ideales para líquidos en finas mangueras transparentes con un diámetro pequeño (≤ 6 mm)
- Elevada fiabilidad
- Carcasa compacta
- No se requiere ningún ajuste mecánico adicional porque el emisor y receptor ya están alineados
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry