Vigilar nivel durante el llenado de botellas
En la industria de bebidas se utilizan máquinas de moldeo por soplado y distensión para la producción de botellas y su posterior llenado inmediato, lo que permite ahorrar en desplazamientos. La sonda SF de nivel de llenado SF de alta precisión de Balluff monitoriza los niveles en el proceso de llenado. Además es posible controlar la temperatura durante el mismo.
Características
- Certificación Ecolab, homologación 3A, conformidad FDA y EHEDG
- Integración higiénica en el entorno de producción
- Dinámico y preciso
- Aprovechamiento de un mínimo de espacio gracias a la combinación de dos magnitudes medidas en la misma carcasa (2 en 1)
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry