Leer todos los códigos comunes
La automatización del almacén comienza con los sistemas de identificación. Nuestros lectores de mano leen todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados habituales, así como los códigos postales en cualquier posición de rotación (hasta 40° de inclinación), así como en movimiento. El lector es fácil de manejar. Además, su forma ergonómica y su peso ligero permiten un manejo sin fatiga y con las manos.
Las características especiales
- Alcance máximo de lectura de 40 cm
- Una señal acústica, un LED en el lector y un punto LED proyectado sobre el código de lectura confirman la captura exitosa
- Ligereza de sólo 200 g
Downloads
-
Industry brochure intralogistics