- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Controlar el flujo de material (solución de compuerta)
En el almacén o en las zonas de almacenamiento con un alto rendimiento, se realizan muchas contabilizaciones de material. Con el objetivo de saber siempre con exactitud qué existencias salen del almacén y qué artículos entran. Lo ideal es que el registro esté automatizado, sin necesidad de que un empleado lo escanee manualmente.
Nuestra puerta RFID estacionaria es la solución óptima en este caso. Detecta objetos hasta una distancia de 6 metros de forma totalmente automática por lotes. Esto ahorra tiempo y, al mismo tiempo, minimiza las tasas de error. Para guiar al usuario, se puede integrar directamente nuestra luz de señalización SmartLight. A través de esta visualización, siempre tienes una visión general de lo que está sucediendo.
Las características especiales
- Registro automático, optimizado en tiempo y correcto de los movimientos de mercancías
- Minimización de errores: no hay errores de escritura ni olvidos
- Mayor precisión de las cifras de inventario gracias a la sincronización del inventario digital con el real
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure intralogistics