- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Identificar claramente las bolsas
El espacio suele ser escaso, especialmente en los sistemas de transporte aéreo. Es una suerte que existan cabezas de lectura en miniatura de Balluff que pueden instalarse perfectamente incluso en condiciones ambientales difíciles. Con triple beneficio: Además de la clasificación y la secuenciación, el uso de nuestros sistemas RFID también puede garantizar una trazabilidad completa. Otro punto a favor: toda la información se transmite al sistema superior a través de nuestra unidad de evaluación BIS V.
Las características especiales
- Componentes de alta velocidad (hasta 8 veces más rápidos que la ISO 15693)
- Alcance medio hasta un máximo de 400 mm
- Múltiples accesorios para una fácil integración en todas las ubicaciones
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure intralogistics