Mover las mercancías de forma eficiente desde el punto de vista energético

Módulos de red BNI

Mover las mercancías de forma eficiente desde el punto de vista energético

Los que quieren dominar la complejidad de los procesos intralogísticos confían cada vez más en los conceptos descentralizados. Por ejemplo, se pueden controlar hasta cuatro accionamientos a través de nuestros módulos de red IO-Link con una corriente de salida de 4 A y, de este modo, hacer funcionar tanto los motores de las cintas transportadoras como los topes eléctricos de sus vías de rodillos, exactamente cuando se necesitan. De este modo, se alivia el sistema de control, se procesa la información de forma eficiente, se aumenta la productividad y se reduce el consumo de energía.

Las características especiales

  • diseño robusto
  • instalación rápida y fácil integración
  • control independiente de los accionamientos
  • Servidor web integrado para la configuración y visualización de la información del módulo
  • fácil intercambio de módulos gracias al innovador conector de direcciones

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics