- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
Perfecta integración en la zona de presión
Los sensores inductivos resistentes a alta presión de Balluff son ideales para la supervisión de posición de sus sistemas hidráulicos, por ejemplo, para el control de posiciones finales de cilindros hidráulicos o la monitorización de posiciones de válvulas. Gracias a que se pueden integrar directamente en la zona de presión, estos sensores son capaces de dominar una presión de hasta 500 bar.
Se pueden usar de forma universal en un margen de temperatura de hasta 120 °C y con una distancia de actuación de hasta 2,5 mm. La salida de temperatura opcional le permite al mismo tiempo proteger los cilindros contra calentamiento excesivo.
Le facilitamos sensores de campo magnético de empleo universal para resolver la supervisión de posición también en caso de cilindros no magnéticos.