- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Detectar la posición final de la carrera del cilindro
Los sensores inductivos resistentes a alta presión son el estándar establecido para la vigilancia de las posiciones finales de cilindros hidráulicos. Estos detectan sin contacto y sin desgaste los finales de carrera de la carrera en el cilindro hidráulico. Si además aprovecha el sensor para configurar una amortiguación de posición final, es posible incrementar de forma significativa la fiabilidad del eje. Para poder hacer frente a grandes fuerzas incluso en espacios reducidos, le facilitamos sensores M5 y M8 resistentes a alta presión para espacios de montaje reducidos.
Características
- Estándar fiable hasta 500 bar
- Para cualquier tamaño de cilindro y válvula – Formas constructivas desde M5 hasta M16
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology