- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Detectar las posiciones del cilindro de bloqueo
Nuestros sensores inductivos resistentes a alta presión reconocen de forma fiable diferentes posiciones del cilindro de bloqueo y detectan si está bloqueado o desbloqueado. De esta forma aumenta la fiabilidad de la aplicación y proporciona una mayor eficiencia. En este sentido, por ejemplo, tiene la posibilidad de mejorar considerablemente la eficiencia energética del accionamiento hidráulico de máquinas de moldeo por inyección de plástico gracias al empleo de cilindros de bloqueo. Gracias al enclavamiento durante el proceso de inyección no se requiere una elevada presión de mantenimiento lo que permite trabajar con sistemas de accionamiento hidráulico más pequeños.
Características
- Incrementar la eficiencia energética de máquinas
- Un sistema de accionamiento más pequeño permite reducir costes
- Opcionalmente con función de diagnóstico – Para un enclavamiento controlado
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology