- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Detectar posiciones en cilindros de bloque no magnéticos
En caso de cilindros de bloque de material no magnético como aluminio o acero inoxidable, es posible detectar con seguridad diferentes posiciones del pistón desde el exterior, ya que nuestros sensores de campo magnético detectan tanto finales de carrera como también posiciones centrales. Gracias a IO-Link incluso es posible definir de forma personalizada hasta ocho puntos de actuación para ello. Los sensores de empleo universal detectan a través de la pared del cilindro el anillo de imán permanente integrado en el pistón.
Características
- Detectar finales de carrera y posiciones centrales – Empleo universal
- Versiones IO-Link – Posibilidad de programar hasta ocho puntos de actuación
- Forma constructiva muy pequeña – Posibilidad de integración en ranura en C y en T
- Disponibilidad de variantes de un solo macho en M8 o M12 para dos sensores – Simplemente puede duplicar los sensores de un bloque de interfaces múltiples/distribuidor de sensores
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology