- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Monitorizar los finales de carrera de cilindros con tirante
Nuestros sensores inductivos resistentes a alta presión con tope fijo se encargan de una vigilancia precisa de las posiciones finales de los cilindros hidráulicos. Este tope final le permite un montaje sencillo. Usted se beneficia además de una gran libertad de construcción, ya que la carcasa a prueba de presión, se puede girar por lo que podrá posicionar la salida de cable en el punto óptimo.
Otra ventaja: Nuestra gama le permite seleccionar, entre los diferentes tamaños constructivos, el sensor más adecuado para la forma constructiva de cilindro.
Características
- Tope amortiguado y carcasa a prueba de presión para un montaje sencillo
- Posicionar el cable y la salida de macho conforme a la aplicación gracias a que es posible girar la carcasa
- Estándar EE. UU. establecido – Compatibilidad de los constructores de equipos frente a la competencia internacional
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology