Monitorizar constantemente la temperatura de aceite
En un grupo hidráulico, por ejemplo, los sensores de temperatura con contacto con el medio permiten monitorizar de forma fiable la temperatura de aceite hidráulico. Como esta operación se realiza dentro del circuito hidráulico, nuestros sensores se encargan de que la viscosidad del aceite sea la correcta y, por tanto, se garantiza la capacidad de su máquina. Puede controlar estados críticos de proceso, tales como una temperatura límite, directamente a través de la salida de conmutación. Una salida analógica proporciona resultados de medición continuos lo que ayuda a mejorar la seguridad de procesos.
Características
- Fácil integración mediante machos M12
- Con indicación giratoria de fácil lectura: Instalación flexible y manejo muy cómodo
- diseño compacto y alta resistencia a vibraciones
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology