Respuesta de cilindro para un accionamiento compacto
Lógicamente, en cilindros compactos se prefieren sensores con una forma constructiva muy pequeña. El sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición K Compact da una respuesta ideal a esta exigencia. Su carcasa corta con una longitud de tan solo 34 mm, permite ahorrar un espacio valioso dentro y alrededor del cilindro. Gracias a la carcasa de acero inoxidable con brida enchufable y su robusta fijación con seis tornillos no se requiere ninguna carcasa de protección adicional.
Características
- Sencillo ajuste de la curva característica
- Resistentes a choques y vibraciones con grado de protección IP67/68
- Carcasa a prueba de presión opcional, ideal para offshore
- Con señales analógicas, interfaces digitales, buses de campo o Ethernet
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology