- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
El accionamiento neumático inteligente
IO-Link permite una respuesta lineal perfecta
Los sensores de campo magnético sin contacto y, por tanto, sin desgaste para marcar finales de carrera y posiciones intermedias, llevan mucho tiempo siendo considerados un estándar en los sistemas de automatización neumáticos. Estos sensores detectan de forma fiable la posición actual tanto en actuadores estándar de accionamiento neumático como cilindros y manipuladores, así como también en aplicaciones neumáticas especiales, por ejemplo, en atornilladores, unidades de mantenimiento, motores, tensores y carros.
A medida que aumenta la digitalización en los sistemas de automatización, se requieren actuadores neumáticos más inteligentes que se puedan conectar en red. Por un lado, debe ser posible captar continuamente el recorrido de desplazamiento del pistón de tal modo que se consiga un ajuste automatizado de la posición. Por otro lado, debe ser posible obtener amplia información de servicio y diagnóstico que vaya más allá de los datos de proceso propiamente dichos.
Nuestros sistemas de medición de posición de campo magnético y sensores con IO-Link cumplen estas exigencias a la perfección. Esta inteligente técnica facilita todos los datos deseados y proporciona una respuesta lineal perfecta. De este modo puede convertir su actuador neumático en una óptima solución IIoT que mejorará su compatibilidad en cuanto a la digitalización de la tecnología de accionamiento neumático.