- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Monitorizar la posición del pistón en cilindros
Nuestros compactos sensores de campo magnético estándar, son la óptima solución clásica cuando se trata de monitorizar la posición del pistón en cilindros. El sensor detecta el campo del imán integrado en el pistón a través de la pared del actuador. E incluso a altas velocidades de desplazamiento. Con su detección de posición sin contacto, los sensores de campo magnético de Balluff funcionan de forma absolutamente fiable y sin desgaste. Esto significa: Sin quemadura por roce, sin rebotes. Solo se obtienen puntos de actuación impecables.
Características
- Para ranura en C y en T – Pueden insertarse desde arriba
- Diseños cortos y compactos con elevada fuerza de sujeción, así como formas constructivas en miniatura para cilindros de carrera corta y manipuladores
- Sin puntos de conmutación dobles
- LEDs grandes especialmente claros para un sencillo diagnóstico
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology