Perfecta integración en manipuladores y carros

Perfecta integración en manipuladores y carros

Especialmente en caso de los manipuladores cuando el espacio constructivo es sumamente valioso, podrá definir y consultar hasta ocho puntos de actuación, dentro de la zona de trabajo del sensor, gracias a nuestro inteligente sensor de campo magnético. Esta solución digital le permite además ajustar de forma personalizada la histéresis por cada uno de los puntos de actuación para detectar, por ejemplo, hasta ocho tamaños diferentes de objeto en manipuladores sin tener que utilizar varios sensores convencionales. Todo esto se traduce en una mayor comodidad, mayor flexibilidad y reducción de costes.

Características

  • Margen de recorrido extremadamente grande de 60 mm
  • Longitud de cabeza del sensor de 20 mm, con sistema electrónico separado – Ideal para aplicaciones compactas
  • Programación remota de hasta ocho puntos de actuación mediante IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • Sensor M12 y M8 con cable y conector, sensor M8 con cable de 2 m disponible
  • Margen de temperatura de –25 hasta +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology