Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos

La señalización de posición fiable brinda seguridad

La señalización de posición Balluff es fiable y ofrece seguridad

Cuando se trata de alta fiabilidad y precisión, los accionamientos hidráulicos con sistemas de medición de posición magnetostrictivos integrados son la mejor elección. El sistema integrado directamente en la zona de presión del cilindro hidráulico le garantiza una precisa captación de valores reales de la posición del pistón.

Gracias a las diferentes interfaces podrá seleccionar de forma muy sencilla el sistema más apropiado para usted. Las longitudes de medición van desde 25 hasta 7500 mm lo que le facilita un empleo universal.

Nuestro sistema inteligente de medición de posición de campo magnético resulta ideal para todos los tipos de cilindro no magnéticos. El sistema de posicionamiento absoluto detecta continuamente con elevada precisión la posición del pistón actual a través de la pared del cilindro. Y además, su montaje es muy rápido ya que no es necesario tener en cuenta las formas de ranura.

Ejemplos de aplicación