- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
- Medir con máxima precisión las posiciones en la hidráulica industrial
- Detectar las posiciones del pistón de forma redundante y en zonas antideflagrantes
- Detectar al mismo tiempo dos posiciones en un accionamiento de doble pistón
- Detectar posiciones en sistemas hidráulicos móviles
- Medir la posición del pistón a través de la pared de cilindros de bloque
Detectar las posiciones del pistón de forma redundante y en zonas antideflagrantes
Máximas exigencias de seguridad como, por ejemplo, en centrales eléctricas precisan de sistemas redundantes. Los compactos transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición de Balluff llevan integrados en una sola varilla hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes. Este robusto sistema absoluto lo puede configurar libremente y poner en funcionamiento de forma muy sencilla. ¿Sus cilindros hidráulicos están destinados a una zona antideflagrante? Balluff le suministra también sistemas de medición de posición magnetostrictivos con encapsulado presurizado para el empleo seguro en las zonas antideflagrantes 0 y 1.
Características
- Compactos y ocupando un mínimo de espacio
- Sin contacto y sin desgaste
- Control de todos los canales a través de LED
- Versiones para las zonas antideflagrantes 0, 1 y 2
- Variantes a prueba de presión hasta 600 bar
- Disponibilidad de un gran número de interfaces
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology