- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
- Medir con máxima precisión las posiciones en la hidráulica industrial
- Detectar las posiciones del pistón de forma redundante y en zonas antideflagrantes
- Detectar al mismo tiempo dos posiciones en un accionamiento de doble pistón
- Detectar posiciones en sistemas hidráulicos móviles
- Medir la posición del pistón a través de la pared de cilindros de bloque
Detectar posiciones en sistemas hidráulicos móviles
Estos sensores permiten alargar claramente la vida útil de máquinas de trabajo móviles. Estos sensores le permiten al mismo tiempo incrementar la seguridad de estas máquinas. El sistema de medición de posición BTL AR capta de forma fiable la posición del pistón de cilindros hidráulicos móviles. La pequeña forma constructiva del sensor lo hace ideal tanto para el empleo en cojinetes articulados delgados y cilindros de ojo como también en cilindros de mayor diámetro.
Características
- Las homologaciones CEM permiten un empleo sin anomalías
- Certificación E1, para aplicaciones móviles
- Carcasa pequeña, perfecta integración
- Con inteligente sistema enchufable mediante clic para garantizar un montaje sencillo
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology