09.02.2021
Indicador de posición digital con interfaz de usuario intuitiva
Smart Automation and Monitoring System (SAMS)
SAMS (Sistema de Automatización y Monitorización Inteligente) representa la filosofía de automatización integral de Balluff. Por un lado, el Sistema de Automatización y Monitorización Inteligente comprende un gran número de funciones e información adicional para cada componente mientras que por otro lado, se caracteriza por su concepto de funcionamiento, configuración y diagnóstico uniforme y estandarizado.
Con el indicador de posición digital de Balluff puede manejar una gran variedad de productos de forma rápida y fiable mientras procesa tamaños de lote cada vez más reducidos. Nuestro indicador de posición ofrece un cambio de formato semiautomático con una interfaz de usuario excepcionalmente sencilla. Esto, combinado con su concepto de funcionamiento y configuración organizada, aumenta la flexibilidad y disponibilidad de sus máquinas.
La ejecución del cambio de formato guiado es simple y fiable. Además puede contar con el apoyo del indicador de posición. Esto le muestra el valor nominal que debe alcanzarse para el cambio de formato. Al girar el eje, será dirigido por una luz guía y podrá comprobar los valores en el indicador digital.
La sencilla guía de usuario y la configuración precisa del formato aumentan su eficiencia. Los cambios de formato no solo se hacen más rápidos, sino que el tiempo de puesta en marcha y los tiempos de inactividad de la máquina se reducen considerablemente. En resumen: se mantiene todo el proceso bajo control, se reduce el desperdicio y se ahorra dinero real.
Es bueno saberlo: nuestro indicador de posición digital supera los estándares IP69K ya que es apto para el lavado.
Las características especiales
- Funcionalidad IO-Link ampliada mediante SAMS (Sistema de Automatización y Monitorización Inteligente)
- Funciones inteligentes, como monitorización de la temperatura interna y la humedad relativa
- Evita errores a través de una interfaz de usuario sencilla
- Fácil de integrar mediante un diseño lavable
Downloads
-
Digital position indicator with intuitive user interface