BAM03MU
Ópticas: Diafragmas, filtros, lentes, inversiones
Typecode:
BAM LS-VS-009-C1/1-2518-O
¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del Producto
Nuestros diafragmas, lentes y deflectores son adecuados para distintos sensores para aplicaciones ópticas y de ultrasonidos. Estas ópticas compactas y robustas se distinguen por su fácil instalación.
Elija entre las diferentes versiones de tamaño, así como modelos en plástico, aluminio y acero inoxidable.
- Principio de funcionamiento
- Objetivo
- Versión
- C-Mount
- Utilización
- para cámaras industriales BVS CA-.. 12 Mpix
- Dimensiones
- Ø 43 x 69.4 mm
- Material
- Aluminio, negro anodizado
- Superficie activa, material
- Vidrio, pulido
- Fijación
- Tornillos
- Distancia focal
- 25 mm
- Distancia mínima al objeto (MOD)
- 100 mm
Documentación técnica
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC001776
- ETIM 6.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-05