Detectores electromecánicos para seguridad

Detectores y sensores de seguridad

Disponible en:

1 Versiones

Los detectores para seguridad con accionador por separado son dispositivos de enclavamiento que protegen simultáneamente a personas y máquinas. En combinación con una unidad de control de la máquina y un dispositivo de protección separador, aseguran el acceso a la zona de peligro.

Características

  • Resistente carcasa metálica con indicador de estado
  • Cabeza de accionamiento giratoria con dos aberturas de introducción
  • Conexión M12 enchufable

1 Resultados

Código de pedido Precio Dimensiones Conexión Versión Desbloqueo auxiliar
Acciones

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
101.70 EUR 40 x 147.7 x 43.5 mm M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado Dispositivo de cierre