Sensores inductivos de seguridad

Detectores y sensores de seguridad

Disponible en:

8 Versiones

Los sensores inductivos de seguridad detectan sin contacto la posición final y la parada de objetos metálicos. A diferencia de los detectores para seguridad convencionales o sensores de seguridad RFID, no requieren ninguna pieza opuesta especial. Para la conexión es suficiente con un conector M12. A través de salidas OSSD puede integrar los sensores de forma muy sencilla en cualquier equipo evaluador de seguridad.

Características

  • Detectar sin contacto posiciones (finales) y posiciones de objetos metálicos
  • A diferencia de los detectores para seguridad convencionales sin pieza opuesta especial
  • Conexión con conector M12
  • Gracias a las salidas OSSD, posibilidad de integración en cualquier equipo evaluador de seguridad

8 Resultados

Código de pedido Precio Dimensiones Conexión Salida de conmutación Distancia de trabajo Montaje Nivel de rendimiento SIL CL (EN 62061)
Acciones

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
112.90 EUR Ø 30 x 70 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC) 1...15 mm No enrasado d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
238.60 EUR Ø 30 x 80 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado 2x PNP OSSD 6...12 mm No enrasado E 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
112.90 EUR Ø 30 x 70 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC) 1...10 mm flush d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
249.20 EUR 40 x 40 x 66 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado 2x PNP OSSD 10...15 mm Enrasado a un lado E 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
95.90 EUR Ø 12 x 70 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC) 0.5...4 mm No enrasado d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
107.60 EUR Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC) 1...8 mm No enrasado d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
107.60 EUR Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC) 1...5 mm flush d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
249.20 EUR 40 x 40 x 66 mm M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado 2x PNP OSSD 4...20 mm No enrasado E 3