Sensores de seguridad con codificación de transpondedor

Detectores y sensores de seguridad

Disponible en:

10 Versiones

Los Sensores de seguridad sin contacto con codificación de transpondedor ofrecen una protección contra acceso a prueba de manipulaciones y sin desgaste de las puertas/tapas de seguridad. Son insensibles a suciedad, vibraciones y holgura mecánica. Puede utilizar estos dispositivos sin ningún problema en aplicaciones hasta PLe/SIL 3. Como son muy compactos, se integran con gran flexibilidad. Opcionalmente también hay disponibles variantes con imán adherente integrado para mantener en su posición a los dispositivos de protección.

Características

  • Protección contra acceso a prueba de manipulaciones y sin desgaste de puertas/tapas de seguridad
  • Son insensibles a suciedad, vibraciones y holgura mecánica
  • Pueden mantener los dispositivos de protección de modo activo en su posición, gracias al imán adherente integrado
  • Aplicaciones hasta PLe/SIL 3
  • Integración flexible gracias al reducido tamaño constructivo

10 Resultados

Código de pedido Precio Nivel de codificación (EN ISO 14119) Actuador, fuerza de extracción Grado de protección Temperatura ambiente Distancia de desactivación asegurada Sar
Acciones

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
117.20 EUR bajo IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
15.12 EUR -25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
19.40 EUR 0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
157.60 EUR alto 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
138.50 EUR alto IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
15.12 EUR -25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
134.20 EUR bajo 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
58.00 EUR 18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
95.30 EUR bajo 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
119.30 EUR alto 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm