Detectores para seguridad con codificación magnética

Detectores y sensores de seguridad

Disponible en:

2 Versiones

Los detectores para seguridad REED sin contacto con codificación magnética son ideales para la monitorización de puertas de seguridad, especialmente en entornos en los que se generan suciedad o polvo. Gracias al principio de actuación sin contacto, son insensibles a la holgura mecánica, por ejemplo, cuando las puertas se están asentando o tienen un guiado inexacto. Por tanto, la instalación de los detectores para seguridad es sencilla. Gracias al sistema electrónico de evaluación postconectado puede utilizarse el detector para seguridad para aplicaciones hasta PLe/SIL 3.

Características

  • Alta protección contra manipulación gracias a la disposición inteligente de los contactos Reed
  • Reducción del peligro de que se anule la función de seguridad
  • Conexión con conector M12
  • Posibilidad de montaje distanciador en entornos ferromagnéticos

2 Resultados

Código de pedido Dimensiones Conexión B10d (EN ISO 13849-1) Número de contactos Nivel de codificación (EN ISO 14119)
Acciones

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm bajo

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm Cable con conector, M12x1, 5-polos, 20 cm, PUR Contacto NC (NC) con 20% de carga de contacto 25 millones de ciclos operativos 2x Contacto normalmente cerrado NC (NC)