Dispositivos de parada de emergencia

Dispositivos de mando seguros

Disponible en:

0 Versiones

Los pulsadores o interruptores de parada de emergencia garantizan que las máquinas e instalaciones no se puedan volver a arrancar por sí solas. En la mayoría de los casos, la interrupción de un circuito de conmutación provoca una parada de la máquina. Los sistemas de parada de emergencia se clasifican en diferentes categorías de parada, en función de las condiciones marco de la aplicación y de las prescripciones relevantes.

Separación inmediata de la alimentación eléctrica (categoría de parada 0)

La alimentación eléctrica se interrumpe inmediatamente si no supone ningún riesgo adicional para el usuario.

Parada controlada (categoría de parada 1)

Se aplica en aquellos casos en los que una interrupción descontrolada de la alimentación eléctrica puede dar lugar a situaciones de peligro, por ejemplo, durante procesos de frenada. En estos casos la instalación cambia primero a un estado seguro, y solo entonces interrumpirá la alimentación eléctrica.

Dispositivos de mando seguros para máximas exigencias de seguridad

Los dispositivos de mando seguros de Balluff satisfacen las máximas exigencias de seguridad según estándares y normas internacionales. Su integración en la instalación resulta sencilla y segura.

Características

  • Desconexión segura de la alimentación eléctrica
  • Apertura forzada según IEC 60947-5-1, anexo K
  • Conexión enchufable M12 (5 polos)
  • Pulsador tipo seta con desenclavamiento por giro
  • Alto grado de protección contra polvo y agua
  • Carcasa compacta, montaje sencillo

0 Resultados

Código de pedido Precio Dimensiones Clase de reserva Conexión Material de carcasa Homologación/conformidad
Acciones