Dispositivos de retención seguros

Dispositivos de retención seguros para máquinas e instalaciones

Dispositivos de retención seguros

Se asienta, se adapta y se sujeta. Todo ello con unas fuerzas de retención de 1000 hasta 2500 Newton. Los dispositivos de enclavamiento y retención de Balluff se encargan de que los dispositivos de protección de las máquinas e instalaciones de todos los sectores estén protegidos. Los dispositivos de retención resultan apropiados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3 y suponen una solución inteligente para evitar el acceso descontrolado a las zonas de peligro. Nuestros dispositivos de retención seguros ayudan a proteger tanto a las personas como a las máquinas y se caracterizan por su alta protección contra manipulación con un alto nivel de codificación.

Gracias a los diferentes principios de actuación, en Balluff dispone de una amplia gama de aplicaciones. Le facilitamos tanto dispositivos de retención electromecánicos como dispositivos de retención con codificación de transpondedor. Conviene saber que las carcasas robustas con indicación LED convencen también en entornos exigentes. Así, es mucho más fácil elegir la solución adecuada.

Dispositivos de retención electromecánicos

  • carcasa de metal firme con indicación de estado
  • cabezal de accionamiento rotable (incrementos de 90°) con dos aperturas de inserción
  • conexión enchufable con M12 (5 y 8 polos)
  • dispositivo de bloqueo con principio de funcionamiento o bien con principio de corriente de reposo
  • Altas fuerzas de retención de hasta 2500 N

Dispositivos de retención con codificación por transpondedor

  • principio de monitoreo RFID a prueba de manipulación, inmune a la contaminación
  • protección de acceso y proceso gracias a la función de bloqueo integrada
  • inmune a la vibración incluso en estado desbloqueado
  • ahorra costos gracias a la tecnología de conexión estandarizada M12 (de 8 polos)
  • Ideal para la conexión directa a un módulo E/S Balluff IO-Link u otros controles de seguridad

Desconexión segura de la máquina

Si los dispositivos de protección móviles como, por ejemplo, puertas o tapas de seguridad no están correctamente cerradas, no será posible poner la máquina en servicio. No obstante, los dispositivos de retención seguros de Balluff se han diseñado de tal modo que son capaces de compensar un cierto desplazamiento (p. ej. cuando las puertas se están asentando o tienen un guiado inexacto).

La RFID protege contra la manipulación

Gracias a la monitorización RFID, la protección contra manipulación de los dispositivos de retención con codificación de transpondedor sin contacto es especialmente buena. En el caso de los sensores de seguridad con codificación de transpondedor, se consigue la alta protección contra manipulaciones gracias a la identificación inconfundible del transpondedor RFID realizada por el sensor. También los sensores son insensibles a vibraciones y a holguras mecánicas en los dispositivos de protección.

Dispositivos de retención electromecánicos

En el caso de las variantes electromecánicas, la forma especial de la pieza opuesta mecánica permite reducir claramente el peligro de que se anule la función de seguridad. El contorno mecánico de la abertura de introducción de la cabeza del detector compensa al mismo tiempo la holgura mecánica del dispositivo de protección.

Instalación sencilla.

Balluff ofrece soluciones completas seguras en las que todos los componentes de seguridad están perfectamente adaptados unos a otros. La conexión funciona de forma sencilla y se puede llevar a cabo de forma económica gracias a la tecnología de conexión M12 estandarizada.

Como todos los componentes de seguridad de Balluff, también puede conectar los dispositivos de retención seguros directamente al módulo de seguridad mediante IO-Link, que se encarga de concentrar y reenviar todas las señales mediante el maestro IO-Link al equipo de evaluación. Sin olvidarse de todas las ventajas que le ofrece una solución de Industria 4.0 inteligente.

Ventajas más importantes

  • Adecuados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
  • Insensibles a vibraciones y a holguras mecánicas
  • Ahorrar tiempo y costes durante la instalación y el montaje
  • Posibilidad de utilización también en dispositivos de protección pesados
  • A prueba de manipulaciones
  • Conexión sencilla gracias a la tecnología de conexión M12 estandarizada