Dispositivos de retención electromecánicos

Dispositivos de retención seguros

Disponible en:

4 Versiones

Los dispositivos de retención electromecánicos con accionador por separado son dispositivos de enclavamiento con función de retención que protegen simultáneamente a personas y máquinas. En combinación con una unidad de control de la máquina y un dispositivo de protección separador, aseguran el acceso a la zona de peligro. Nuestros dispositivos de retención se pueden utilizar con función de retención mecánica (principio de corriente de trabajo) o con función de retención eléctrica (principio de corriente de reposo).

Características

  • Resistente carcasa metálica con indicador de estado
  • Cabeza de accionamiento giratoria (pasos de 90°) con dos aberturas de introducción
  • Conexión enchufable M12 (8 polos)
  • Dispositivo de retención, opcionalmente con principio de corriente de trabajo o reposo
  • Altas fuerzas de retención de hasta 2500 N
  • Ideal para la conexión directa a un módulo E/S Balluff IO-Link u otros controles de seguridad

4 Resultados

Código de pedido Precio Material de carcasa Principio de actuación Nivel de codificación (EN ISO 14119) Cierre, clase/principio Desenclavamiento de escape de emergencia
Acciones

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR aluminio Contacto, fuerza mecánica bajo Sí, fuerza elástica (corriente de reposo)

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
269.50 EUR aluminio Contacto, fuerza mecánica bajo Sí, fuerza elástica (corriente de reposo) no

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
269.50 EUR aluminio Contacto, fuerza mecánica bajo Sí, fuerza magnética (corriente de trabajo) no

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR aluminio Contacto, fuerza mecánica bajo Sí, fuerza magnética (corriente de trabajo)