Dispositivos de retención con codificación de transpondedor

Dispositivos de retención seguros

Disponible en:

4 Versiones

Las retenciones de seguridad con codificación de transpondedor sin contacto son ideales para retener y monitorizar puertas/tapas de seguridad, protegiendo a las personas frente a potenciales peligros o evitando las interrupciones en los procesos. Gracias a su elevado nivel de codificación, ofrecen una alta protección contra manipulaciones.

Características

  • Principio de monitorización RFID a prueba de manipulaciones e insensible a la suciedad
  • Accionamiento flexible a través de tres direcciones de aproximación
  • Protección contra acceso y del proceso mediante la función de retención integrada
  • Resistente a vibraciones incluso en estado desbloqueado
  • Reducción de costes gracias a la tecnología de conexión estandarizada M12 (8 polos)
  • Ideal para la conexión directa a un módulo E/S Balluff IO-Link u otros controles de seguridad

4 Resultados

Código de pedido Precio Material de carcasa Principio de actuación Nivel de codificación (EN ISO 14119) Cierre, clase/principio Desenclavamiento de escape de emergencia
Acciones

BID0010

BID Z01K-4R3M0
50.60 EUR Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio Sin contacto (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
360.00 EUR Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio Sin contacto (RFID) alto Sí, fuerza magnética (corriente de trabajo) no

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
403.60 EUR Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio Sin contacto (RFID) alto Sí, fuerza elástica (corriente de reposo)

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
360.00 EUR Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio Sin contacto (RFID) alto Sí, fuerza elástica (corriente de reposo) no