Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Luces de la máquina

Para unas condiciones óptimas de iluminación

Disponible en:

9 Versiones

La iluminación robusta puede utilizarse de muchas maneras. Ya sea en la máquina, en sistemas de lavado, en bancos de trabajo o bancos de pruebas, las luces LED de larga duración para máquinas garantizan unas condiciones de iluminación óptimas en todas partes.

Características

  • Resistentes a golpes, vibraciones, esfuerzos térmicos y mecánicos
  • Clase de protección IP67: ideal para entornos adversos
  • Conexión enchufable M12 estándar, fácil de instalar y económica
  • Iluminación homogénea y de gran superficie; en caso de las versiones difusas, es completamente antideslumbrante
  • Reducción de costes gracias al bajo consumo de energía y a la tecnología LED altamente eficiente
  • Diseño compacto con Ø 20 mm o Ø 45 mm y muy poco peso: tan solo requiere un mínimo de espacio
  • 24 V CC en vez de 230 V CA: se suprime la conexión a tierra y mejora la seguridad laboral
  • Montaje sencillo

Disponibilidad

9 Versiones

Código de pedido
Precio Material de carcasa Longitud Dimensiones
Acciones
165 EUR
aluminio, anodizado, natural
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm
330 EUR
aluminio, Anodizado
Vidrio de borosilicato
420 mm Ø 45 x 420 mm
485 EUR
aluminio, Anodizado
Vidrio de borosilicato
600 mm Ø 45 x 600 mm
525 EUR
aluminio, Anodizado
Vidrio de borosilicato
800 mm Ø 45 x 800 mm
560 EUR
aluminio, Anodizado
Vidrio de borosilicato
1000 mm Ø 45 x 1000 mm
610 EUR
aluminio, Anodizado
Vidrio de borosilicato
1200 mm Ø 45 x 1200 mm
280 EUR
aluminio, Anodizado
Vidrio de borosilicato
210 mm Ø 45 x 210 mm
190 EUR
aluminio, anodizado, natural
Acryl glass
358 mm Ø 20 x 358 mm
215 EUR
aluminio, anodizado, natural
Acryl glass
412 mm Ø 20 x 412 mm
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?