Supervisión de las vibraciones: asegure la correcta vibración de los componentes de su máquina
Especialmente en el ámbito de las máquinas rotativas, las instalaciones y las piezas individuales, la monitorización de las vibraciones es una forma adecuada de monitorización de estado. Unas vibraciones excesivas pueden provocar problemas repentinos de funcionamiento y restringir masivamente la producción.
Para contrarrestar esto, en Balluff hemos desarrollado la posibilidad de vigilar las condiciones de vibración de sus máquinas. En todo momento, se le muestra la evolución de las vibraciones. De antemano puede definir los valores límite de las vibraciones y si se superan estos valores, se emite una advertencia para evitar, por ejemplo, daños en los rodamientos, montajes sueltos o golpes causados por impactos y el posible tiempo de inactividad de la producción resultante.
Monitorización de robots industriales multieje
El CMTK detecta de forma fiable golpes, vibraciones y otros eventos o irregularidades en el funcionamiento de los robots industriales. Especialmente debido a su diseño multieje, son extremadamente susceptibles a las vibraciones, que pueden causar graves daños. Signos de desgaste como consecuencia de los golpes con la sobrecarga de los componentes individuales fácilmente conducen a tiempos de inactividad no planificados, en la medida en que estos pasan desapercibidos. Para evitar las paradas de producción y de las máquinas, Balluffs CMTK registra y visualiza los datos adquiridos de su robot industrial y le permite derivar una estrategia de mantenimiento óptima.
Control de las vibraciones de las cintas transportadoras y los sistemas de transporte en la producción
En la producción, no es raro que las máquinas estén en funcionamiento para más de una unidad de trabajo. Las cintas transportadoras y los sistemas de transporte asociados están especialmente estresados. Nuestros sensores no sólo le ayudan a detectar vibraciones y oscilaciones inusuales, sino también a detectar desviaciones en la capacidad de transporte.
De este modo, el sistema CMTK le ayuda a planificar las medidas de mantenimiento en una fase temprana para que haya el menor número posible de fallos.