Productos
Productos
Contacto y asistencia
Carrito
Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Productos
Páginas web
Documentos
)

Sistema de monitorización portátil

La monitorización de estado nunca ha sido tan fácil

Con el sistema de monitorización portátil, podrá supervisar sus máquinas y plantas en cualquier momento y desde cualquier lugar. La sencilla y rápida supervisión de estado de las máquinas le permite aumentar la disponibilidad de su planta de producción.

Las ventajas del sistema

  • Todo de una sola fuente: Con nuestro sistema, usted obtiene todo lo que necesita para supervisar su equipo - hardware, conectividad y software - de una sola fuente. Puede ahorrarse el tiempo de búsqueda de la solución global adecuada e invertir ya en la optimización de la planta.
  • También para dispositivos descentralizados: ¿Sus motores, bombas u otros dispositivos están repartidos por todo el centro de producción? No hay problema: con el sistema de monitorización portátil autosuficiente puede registrar y enviar datos independientemente del suministro de energía y de la infraestructura informática.
  • No es necesario tener conocimientos previos de informática: nuestra solución es plug & play. Esto significa: desempaquetar, conectar, iniciar sesión y los datos de los sensores ya se visualizan en su tablero. Y todo es autoexplicativo e intuitivo. Esto significa que no es necesario tener conocimientos previos sobre la nube, la informática o el desarrollo de software.
  • Asequible y planificable: Gracias a los precios transparentes y asequibles, no hay obstáculos para empezar a digitalizar su producción.


Solución del sistema

1. El sensor:
Con el sensor de monitorización de estado de Balluff obtendrá un sensor multifuncional para monitorizar sus datos de estado.
La vibración (3 ejes), la temperatura, la humedad ambiental y la presión atmosférica se registran en un solo dispositivo.

2. La pasarela:
La compacta y potente pasarela recoge los datos de los sensores, los convierte en un formato compatible con el software y los transmite por radio móvil (LTE, 2G) a la nube. Una vez que los datos de monitorización de estado están en la nube, se puede acceder a ellos fácilmente a través de un navegador web.
La pasarela puede funcionar como un ordenador portátil con las baterías integradas. Si estos están vacíos o si hay un acceso permanente a la fuente de alimentación, se carga o alimenta a través de 24V.

3. El software:
La visualización de los datos de monitorización de estado es el punto principal. El acceso es rápido y sencillo: el software puede iniciarse desde cualquier dispositivo final a través del navegador web. No hay que instalar nada ni aprobarlo en TI. Basta con un simple inicio de sesión mediante nombre de usuario y contraseña.
Esto le permite tener una visión general de sus instalaciones cuando y donde quiera, de forma sencilla, segura y flexible.


Las características más importantes del software de un vistazo

  • Visualización de los valores mínimos y máximos

  • Función de alarma por correo electrónico cuando se superan o no se alcanzan los valores límite

  • Exportación de datos con un solo clic

  • Administración de usuarios

  • Protocolo y registro de alarmas

  • Configuración de los sensores


Aplicaciones

Nuestro sistema está optimizado para su aplicación. Si desea registrar vibraciones, temperaturas u otros datos de estado en su producción, nuestro sistema de supervisión portátil le ofrece una solución individual y adecuada.


La puesta en práctica: 5 sencillos pasos para poner en marcha su sistema de vigilancia portátil

  1. Monte el sensor en el lugar adecuado de su producción. Por ejemplo, con el soporte magnético BAM03FA adecuado.

  2. Conecte el sensor a la pasarela.

  3. Conecte una fuente de alimentación a la pasarela.

  4. Regístrese en www.portable-monitoring.cloud y cree una cuenta de empresa.

  5. Conecte su dispositivo a la cuenta de la empresa.


Configure su sistema

Sensor

Variante de software

Cargando...


Referencias

Los clientes satisfechos son nuestra mayor motivación. Eso es lo que dicen nuestros clientes y socios:

El Sistema de Monitorización Portátil es simplemente un ingenioso estetoscopio "fuera de la caja" de la Industria 4.0.
Michael Wendling, Director de Proyectos de Industria 4.0 - Parque de la Innovación de Suiza

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.