Control eficaz de los motores
Toda la planta de producción sólo funciona si todos los motores funcionan sin problemas. Sin embargo, las cargas de los distintos accionamientos son a veces superiores a las especificadas por el fabricante del motor. La desviación del eje de transmisión o el sobrecalentamiento del motor reducen su rendimiento. El resultado: un fallo imprevisto que conlleva esfuerzo y costes.
Un ejemplo típico es la sobrecarga de las cintas transportadoras. Cuantos más portadores de carga haya en la cinta, mayor será la eficiencia de la producción, hasta que el motor falle. El Sistema de Vigilancia Portátil puede evitarlo. Es rápido y fácil de instalar, controla la temperatura y las vibraciones y, por tanto, proporciona información continua sobre el estado del motor.