Medición de la temperatura en la máquina de extrusión
Una larga vida útil de la máquina garantiza una alta rentabilidad para el operador. Las máquinas de extrusión, en particular, siguen funcionando de forma fiable incluso después de años. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sensores instalados en particular se vuelven cada vez menos fiables. El resultado: la temperatura supera el valor máximo permitido y el perfil producido es defectuoso.
Es muy importante poder controlar la temperatura de forma redundante en el cilindro de la máquina. Esto aumenta la fiabilidad del proceso y reduce los rechazos de producción.
Esto es exactamente lo que ofrece Portable Monitoring: una opción de bajo coste para la supervisión descentralizada de la temperatura.