Medición de nivel sin contacto
Los cabezales capacitivos autoadhesivos son adecuados para la medición de nivel sin contacto en tanques o paredes de tuberías. Al no haber ningún flotador en el depósito, se aumenta la seguridad en los procesos higiénicos. El amplificador separado permite controlar continuamente valores de salida fiables, ya sea a través de una salida analógica o mediante IO-Link.
Las características
- Libre para cortar (mín. 108 mm)
- Gran rango de detección, hasta 850 mm
- Área de sensor flexible
Temas relacionados
-
Sensores capacitivos con características específicas – BCW0004
-
Sensores capacitivos con características específicas – BCS000Y
-
Amplificadores externos para sensores capacitivos – BAE00LA
-
Amplificadores externos para sensores capacitivos – BAE00KJ
-
Amplificadores externos para sensores capacitivos – BAE00LC
-
Sensores capacitivos con propiedades especiales
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications