Logística hospitalaria

Gestionar de forma eficiente y económica

Logística hospitalaria

A raíz de la nueva normativa sobre productos sanitarios, tu, como hospital, deberías pensar en una mayor digitalización de los procesos logísticos. Al dejar de lado la documentación manual, puedes aprovechar el potencial de reducción de costes a largo plazo y reducir la influencia de los errores humanos, especialmente en los procesos estandarizados. Con los escáneres ópticos de código de barras o de matriz de datos y los sistemas RFID, no sólo se garantiza la trazabilidad de los productos sanitarios, sino que también se optimizan los procesos y el uso de los instrumentos en la dirección del Hospital 4.0 y la digitalización.

Utilización óptima de los productos sanitarios

La central de esterilización, que realiza y documenta el ciclo completo de higiene del instrumental en el hospital, puede ser más eficiente con soluciones de identificación automatizadas. La RFID no sólo elimina los flujos de trabajo manuales que consumen mucho tiempo y son propensos a errores, sino que también permite una utilización óptima. Gracias a la documentación continua de todos los procesos en tiempo real entre la central de esterilización, el almacén y el quirófano, se puede hacer un seguimiento fiable de cada operación. Y con un identificador único, siempre se sabe dónde se está utilizando el inventario. Nuestros soportes de datos se fijan de forma higiénica y segura a los instrumentos, carros y bandejas de contenedores. Pero eso no es todo. Además de las soluciones RFID, Balluff también ofrece escáneres ópticos con los que puede registrar códigos de barras y códigos de matriz de datos.

Beneficios

  • Aprovechamiento óptimo de los equipos médicos.

  • Instrumentos inmediatamente a mano

  • Ciclo de higiene optimizado que aumenta la productividad.

  • Almacenamiento eficiente que ahorra el almacenamiento múltiple de instrumentos y, por tanto, los costes.