Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Comprobar la correcta instalación de la correa de transmisión

Cámaras industriales BVS

Comprobar la correcta instalación de la correa de transmisión

Las cámaras industriales rápidas y fiables de Balluff son sinónimo de los mejores resultados de inspección en el control de calidad. En el sector de los electrodomésticos, por ejemplo, comprueban si la correa de transmisión de la lavadora está correctamente montada. También pueden leer códigos de barras y DataMatrix, que pueden utilizarse para identificar cada pieza del electrodoméstico. Con su interfaz de fácil manejo y sus interfaces de datos estandarizados, las cámaras también son fáciles de integrar en los sistemas de transporte, donde permiten la inspección en línea del 100% de las piezas y conjuntos.

Las características especiales

  • fácil de instalar y manejar
  • carcasa robusta
  • imágenes nítidas
  • procesamiento rápido de datos
  • ideal para la automatización gracias a las interfaces de datos estandarizadas y a las conexiones de objetivos con montura C

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances