Evitar errores en el montaje de la cocina
Cámara de visión BVS
La SmartCamera BVS SC de Balluff permite la detección temprana de errores de producción en el proceso de fabricación y se encarga del control de calidad de los objetos. Esto también lo convierte en la solución óptima para las tareas de posicionamiento en el montaje de electrodomésticos. Especialmente en el montaje de cocinas, comprueba la orientación de la placa de cocción antes de su montaje final. Para ello, consulta sus características ópticas nada más llegar a la estación de montaje, y puede evitar un montaje defectuoso.
Las características especiales
- fácil de configurar a través de los navegadores web habituales
- uso flexible mediante la creación de cualquier plan de pruebas
- gestión de resultados segura y orientada a las aplicaciones
- de aplicación universal gracias a una amplia gama de interfaces
- Se pueden integrar sensores adicionales a través de la interfaz IO-Link
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances