Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Garantizar el suministro de energía en aplicaciones exigentes

Fuentes de alimentación Heartbeat® con IO-Link BAE

Garantizar el suministro de energía en aplicaciones exigentes

Las fuentes de alimentación Heartbeat® de Balluff con interfaz IO-Link han sido desarrolladas especialmente para aplicaciones críticas con altas exigencias de calidad, durabilidad y capacidad de diagnóstico. Allí garantizan un suministro de energía fiable y eficiente para los sensores, actuadores, controles y HMI. Para garantizarlo a largo plazo, la alarma, el nivel de tensión y la vida útil se emiten a través de las salidas digitales. Puede consultar información detallada de diagnóstico y estado a través de IO-Link. Ambos le permiten realizar un mantenimiento predictivo y una revisión basada en el estado de su fuente de alimentación.

Las características especiales

  • Procesamiento posterior de la información en el sistema de control y diagnóstico de nivel superior a través de IO-Link
  • La comunicación IO-Link y la fuente de alimentación están aisladas eléctricamente
  • LEDs de información sobre la situación de la carga, el grado de desgaste y la vida útil restante de la fuente de alimentación

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry