Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Señales de agrupación en la automatización y la robótica

Módulos de red BNI

Señales de agrupación en la automatización y la robótica

Para las tareas de automatización asistidas por robots, le permitimos utilizar una topología de red sencilla y económica: los concentradores de sensores IO-Link recogen las señales de los sensores en la pinza y las transmiten al controlador. Si se conectan los concentradores a un único módulo de red IO-Link de 16 pliegues, éste puede agrupar y reenviar las señales de hasta 272 sensores. De este modo, se reduce la cantidad de cableado, se disminuye el peso y se reducen los costes.

Las características especiales

  • Instalación sencilla con cables estándar de tres núcleos
  • Parametrización central de los dispositivos IO-Link a través del controlador
  • Diagnóstico continuo
  • ahorro considerable de tiempo y dinero
  • Alta disponibilidad del sistema

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Balluff en la industria automovilística