Control flexible de los procesos en espacios reducidos
Sensor de monitorización de condiciones BCM
Las paradas no planificadas y los fallos en el proceso de producción son molestos y costosos. Con nuestro sensor multifuncional Condition Monitoring BCM, apoyamos el funcionamiento eficiente y sin problemas de su planta y aumentamos la eficacia global de la planta (OEE). El sensor le proporciona datos de estado que puede utilizar para automatizar las inspecciones. Detecta diferentes variables físicas como la vibración, la temperatura, la humedad y la presión ambiental, las procesa y transmite los datos a un sistema de nivel superior a través de IO-Link. También puede detectar y comunicar su propio estado.
Las características especiales
- Diferentes variables medidas en un solo dispositivo
- electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
- eventos y pantallas de estado configurables
- Conexión rápida y fácil de integrar a través de IO-Link
- Diseño compacto para espacios reducidos
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances